Y свързващ кабел
E12723
Y SPLITTER CABLE/M12 SOCKET/2xM12 PLUG
Y свързващ кабел
E12723
Y SPLITTER CABLE/M12 SOCKET/2xM12 PLUG
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Система | Без силикон; Без халоген; контакти със златно покритие |
---|---|
Без силикон | да |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | < 25 AC / < 60 DC |
---|---|
Клас на защита | III |
Макс. токово натоварване общо [A] | 2 |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...85 |
---|---|
Защита | IP 65; IP 67 |
Механични данни
Тегло [g] | 52 |
---|---|
Формиран корпусен материал | TPU |
Материал на гайката | цинкова отливка, с никелово покритие |
Уплътнителен материал | FKM |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Кабел: 0,3 m, PUR, Без халоген, оранжев, Ø 4,0 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
Електрическо свързване - Конектор C
Връзка | Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: A; Формовано тяло: TPU, черен; Заключване: цинкова отливка, с никелово покритие; уплътнение: FKM; Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 0,6...1,5 Nm |
---|
Електрическо свързване - щекер A (2)
Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: A; Формовано тяло: TPU, черен; Заключване: цинкова отливка, с никелово покритие; Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 0,6...1,5 Nm |
Електрическо свързване - щекер B (1)
Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: A; Формовано тяло: TPU, черен; Заключване: цинкова отливка, с никелово покритие; Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 0,6...1,5 Nm |