Свързващ кабел
E12680
VDOGS040--S0002H04DOGH040MSS
Свързващ кабел
E12680
VDOGS040--S0002H04DOGH040MSS
- За употреба в мобилни машини и автомобили
- Голям диапазон на работното напрежение
- DEUTSCH куплунг за бързо и лесно свързване към бордова система
- Висок клас на защита, отговарящ на изискванията за тежки промишлени условия
- PUR кабел, подходящ за кабелна верига
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Система | Без силикон; Без халоген; Заварачни приложения |
---|---|
Без силикон | да |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 8...32 DC |
---|---|
Клас на защита | III |
Макс. токово натоварване общо [A] | 4 |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -40...80 |
---|---|
Температура на околната среда (придвижване) [°C] | -20...80 |
Защита | IP 67; (сходният конектор е включен) |
Механични данни
Тегло [g] | 138,6 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Материал | PA; Конектор: TPU оранжев; уплътнение: FKM | ||||||||
Материал на гайката | месинг, с никелово покритие | ||||||||
Заварачни приложения | да | ||||||||
Заварачни приложения |
|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване - Конектор
Конектор: 1 x DEUTSCH конектор, прав |
Електрическо свързване
Връзка | Кабел: 2 m, PUR, Без халоген, черен, Ø 5,4 mm; 4 x 0,50 mm² (28 x Ø 0,15 mm ) |
---|
Електрическо свързване - Конектор
Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: A; Заключване: месинг, с никелово покритие; Усилие на затягане: 0,6...1,5 Nm |