Монтажна скоба
E12628
VALVE BRACKET 30-50MM
Монтажна скоба
E12628
VALVE BRACKET 30-50MM
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Дизайн | за механични интерфейси към пневматични задвижващи механизми VDI / VDE 3845 |
---|
Механични данни
Тегло [g] | 454,5 |
---|---|
Разстояние между отворите за монтаж на конзолата | 80 x 30 / 130 x 30 mm |
Височина на вала за задвижване на клапана | 30 / 40 / 50 mm |
Подходящ за различни диаметри на вала [mm] | > 38 |
Материал | Монтажна скоба: неръждаема стомана (1.4404 / 316L); адаптер за вала: алуминий |
Аксесоари
Доставени артикули |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|