Предпазна капачка
E12598
Protective cap male M12 V4A 4pcs.
Предпазна капачка
E12598
Protective cap male M12 V4A 4pcs.
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Дизайн | За хигиенни и мокри зони в хранително-вкусовата промишленост |
---|---|
Инсталация | Използвайте само устройства с клас на защита III |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...100 |
---|---|
Защита | IP 65; IP 67; IP 69K |
Механични данни
Тегло [g] | 21,5 |
---|---|
Размери [mm] | M12 x 1 |
Означение на резбата | M12 x 1 |
Материал | крайни капачки: неръждаема стомана (1.4404 / 316L); уплътнение: EPDM |
Усилие на затягане [Nm] | 0,6...1,2; (Имайте предвид максималната стойност на насрещната част!) |
Забележки
Единица на опаковката | 4 брой |
---|