Конектор за окабеляване
E12583
SDOGS060--AFKCR
Конектор за окабеляване
E12583
SDOGS060--AFKCR
- За употреба в мобилни машини и автомобили
- Широк работен температурен диапазон
- DEUTSCH куплунг за бързо и лесно свързване към бордова система
- Висок клас на защита, отговарящ на изискванията за тежки промишлени условия
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Система | Без силикон |
---|---|
Без силикон | да |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 8...32 DC |
---|---|
Клас на защита | III |
Макс. токово натоварване общо [A] | 4; (...40 °C) |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -40...80 |
---|---|
Температура на околната среда (придвижване) [°C] | -20...80 |
Защита | IP 67; (сходният конектор е включен) |
Механични данни
Тегло [g] | 15,1 |
---|---|
Материал | месинг с никелово покритие; PA |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Връзка | 6 x 0,5 mm² |
---|---|
Връзка | Конектор: 1 x DEUTSCH конектор (DT-06-6S-CE02) |