AMP конектор за окабеляване
E12582
SDOGV060--AFKCR
AMP конектор за окабеляване
E12582
SDOGV060--AFKCR
Цената е за 1 бр. без ДДС
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 12...24 DC |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -40...100 |
---|---|
Температура на околната среда (придвижване) [°C] | -40...100 |
Защита | IP 67; (сходният конектор е включен) |
Механични данни
Тегло [g] | 14 |
---|---|
Размери [mm] | 29,8 x 26,4 x 31,5 |
Материал | корпус на гнездото: PBT; Контакти: със специално покритие |
Аксесоари
Доставени артикули |
|
---|
Електрическо свързване
терминали: 2 x 0,5 mm² |
Електрическо свързване - Конектор
Връзка | Конектор: 1 x AMP конектор, прав; Контакти: със специално покритие |
---|