свързващ кабел за сигнални лампи с 8-пинови конектори
E12572
VDOGH080MSS0001H04STGH040MSS
свързващ кабел за сигнални лампи с 8-пинови конектори
E12572
VDOGH080MSS0001H04STGH040MSS
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Система | Без халоген |
---|---|
Приложение | кабел за свързване на сигнаглна лампа от типа DV13xx & Dv15xx към IO-Link мастър |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | < 30 AC / < 36 DC |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...80 |
---|---|
Защита | IP 68 |
Механични данни
Тегло [g] | 51 |
---|---|
Материал | PUR |
Формиран корпусен материал | PUR |
Материал на гайката | месинг, с никелово покритие |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване - щекер
Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: A; Формовано тяло: PUR; Заключване: месинг, с никелово покритие; Усилие на затягане: 0,7...0,9 Nm |
Електрическо свързване
Връзка | Кабел: 1 m, PUR, Без халоген, черен, Ø 6,8 mm; 3 x 0,25 mm² |
---|
Електрическо свързване - Конектор
Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: A; Формовано тяло: PUR; Заключване: месинг, с никелово покритие; Усилие на затягане: 0,7...0,9 Nm |