- Продукти
- E12570
Кабелен адаптер
E12570
EDOGH040ZDS0002E04 (PG9)
Кабелен адаптер
E12570
EDOGH040ZDS0002E04 (PG9)
Цената е за 1 бр. без ДДС
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | < 250 AC/DC |
---|---|
Макс. токово натоварване общо [A] | 4 |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...85 |
---|---|
Защита | IP 68 |
Механични данни
Тегло [g] | 38,9 |
---|---|
Монтажна резба | PG 9 |
Материал | цинкова отливка |
Формиран корпусен материал | цинкова отливка |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Кабел: 2 m, PVC; 4 x 0,25 mm² |
Електрическо свързване - Конектор
Връзка | Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: A; Формовано тяло: цинкова отливка |
---|