Насипни кабели
E12568
CABLE/50m/MPPE/4x0,34/GREY
Насипни кабели
E12568
CABLE/50m/MPPE/4x0,34/GREY
- За употреба в хигиенични и мокри зони в хранителната промишленост
- Кабелна обвивка от материал без халогенни елементи, устойчив на запалване
- Широк работен температурен диапазон
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Система | Без силикон; Без халоген |
---|---|
Без силикон | да |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...100 |
---|---|
Температура на околната среда (придвижване) [°C] | 0...100 |
Механични данни
Тегло [g] | 1477,5 |
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Кабел: 50 m, MPPE, Без халоген, сив, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |