Свързващ кабел с AMP конектор
E12566
ADOGX060--A005E06
Свързващ кабел с AMP конектор
E12566
ADOGX060--A005E06
Цената е за 1 бр. без ДДС
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 12...24 DC |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -40...100 |
---|---|
Температура на околната среда (придвижване) [°C] | -40...100 |
Защита | IP 67; (сходният конектор е включен) |
Механични данни
Тегло [g] | 576,5 |
---|---|
Материал | PBT |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Кабел: 5 m, PVC; 4 x 2,5 mm² + 2 x 0,5 mm² |
Електрическо свързване - Конектор
Връзка | Конектор: 1 x AMP конектор, прав; Контакти: с никелово покритие |
---|