Y свързващ кабел
E12563
YDOGS060PLS0005H03DOGH030MSS
Y свързващ кабел
E12563
YDOGS060PLS0005H03DOGH030MSS
- За употреба в мобилни машини и автомобили
- Широк работен температурен диапазон
- DEUTSCH куплунг за бързо и лесно свързване към бордова система
- Висок клас на защита, отговарящ на изискванията за тежки промишлени условия
- PUR кабел, подходящ за кабелна верига
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Система | Без силикон; Без халоген; Заварачни приложения |
---|---|
Без силикон | да |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 8...32 DC |
---|---|
Клас на защита | III |
Макс. токово натоварване общо [A] | 4 |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -40...80 |
---|---|
Температура на околната среда (придвижване) [°C] | -20...80 |
Защита | IP 67; (сходният конектор е включен) |
Механични данни
Тегло [g] | 461,3 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Материал | PA; Конектор: TPU оранжев; уплътнение: FKM | ||||||||
Материал на гайката | месинг, с никелово покритие | ||||||||
Брой разпределителни кутии за портове | 2 | ||||||||
Заварачни приложения | да | ||||||||
Заварачни приложения |
|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване - DEUTSCH конектор
Връзка | Кабел: 5 m, PUR, Без халоген, черен, Ø 5,4 mm; 6 x 0,5 mm² (28 x Ø 0,15 mm ) |
---|---|
Връзка | Конектор: 1 x DEUTSCH конектор, прав |
Електрическо свързване - Конектор
Кабел: 5 m, PUR, Без халоген, черен, Ø 5,4 mm; 3 x 0,5 mm² (28 x Ø 0,15 mm ) | |
Конектор: 2 x M12, прав; кодиране: A; Заключване: месинг, с никелово покритие; Усилие на затягане: 0,6...1,5 Nm |