Y свързващ кабел
E12554
YDOGS040PLS0005H02
Y свързващ кабел
E12554
YDOGS040PLS0005H02
- За употреба в мобилни машини и автомобили
- Широк работен температурен диапазон
- DEUTSCH куплунг за бързо и лесно свързване към бордова система
- Висок клас на защита, отговарящ на изискванията за тежки промишлени условия
- PUR кабел, подходящ за кабелна верига
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Система | Без силикон; Без халоген; Заварачни приложения |
---|---|
Без силикон | да |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 8...32 DC |
---|---|
Клас на защита | III |
Макс. токово натоварване общо [A] | 4 |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -40...85 |
---|---|
Температура на околната среда (придвижване) [°C] | -20...85 |
Защита | IP 67; (сходният конектор е включен) |
Механични данни
Тегло [g] | 346,8 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Размери [mm] | 24 x 24 x 54 | ||||||||
Материал | PA | ||||||||
Брой разпределителни кутии за портове | 2 | ||||||||
Заварачни приложения | да | ||||||||
Заварачни приложения |
|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Кабел: 5 m, PUR, Без халоген, черен, Ø 5,4 mm; 2 x 0,50 mm² (28 x Ø 0,15 mm ) |
Електрическо свързване - Конектор
Връзка | Конектор: 1 x DEUTSCH конектор, прав; Контакти: с никелово покритие |
---|