1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. Аксесоари
  4. Допълнително оборудване за магнитни сензори
  5. Магнити
  6. E12541

Целеви магнит

MAGNET M7.1 NEODYM,SCREW M6,

E12541

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаеми клиенти,
за съжаление, тази спецификация не се предлага на желания от Вас език. Ако имате още въпроси, можете да се свържете с нас на имейл адрес info@ifm.com.

С най-добри пожелания
от Вашия ifm екип


Цената е за 1 бр. без ДДС

  • За употреба в комбинация с магнитни датчици
  • За осигуряване на дълъг диапазон на регистриране
  • Аксиална посока на намагнитване
  • Широк работен температурен диапазон
  • Лесен монтаж само с един винт
  • ce
Изтегляне
Technische Details
Условия на работа
Околна температура [°C] -40...60
Механични данни
Тегло [g] 4,6
Размери [mm] Ø 12 / L = 7,5
Материал неодим; пластмаси
Забележки
Единица на опаковката 1 брой
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Запазваме си правото за технически изменения без предварително уведомление. — BG-BG — E12541-00 — 23.03.2017 —