- Продукти
- E12535
Свързващ кабел
E12535
VDOGH040MSS0007H04STGH04MSS
Свързващ кабел
E12535
VDOGH040MSS0007H04STGH04MSS
Цената е за 1 бр. без ДДС
зададено от потребителя
Приложение
Система | Заварачни приложения |
---|---|
Приложение | микробо устойчиви |
Устойчив на нефт | да |
UV устойчив | да |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | < 250 AC / < 300 DC |
---|---|
Клас на защита | II |
Макс. токово натоварване общо [A] | 4 |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -40...90 |
---|---|
Температура на околната среда (придвижване) [°C] | -15...70 |
Защита | IP 65; IP 67 |
Механични данни
Тегло [g] | 309,5 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Материал | корпус: TPE-U черен; уплътнение: FKM | ||||
Материал на гайката | цинкова отливка, с никелово покритие | ||||
Заварачни приложения | да | ||||
Заварачни приложения |
|
Забележки
Забележки |
|
|
---|---|---|
Указания | зададено от потребителя | |
Единица на опаковката | 1 брой |
Електрическо свързване - щекер
Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: A; Заключване: цинкова отливка, с никелово покритие; Усилие на затягане: 0,7...0,9 Nm |
Електрическо свързване
Връзка | Кабел: 7 m, PUR, черен, Ø 5,8 mm; усукани двойки; 2 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
---|
Електрическо свързване - Конектор
Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: A; Заключване: цинкова отливка, с никелово покритие; Усилие на затягане: 0,7...0,9 Nm |