Пространство за обект
E12526
SPACER 10MM FOR PUCK
Пространство за обект
E12526
SPACER 10MM FOR PUCK
- За употреба при актуатори с диапазон четвърт оборот
- За увеличаване на височината на сензорния модул
- Бързо и лесно монтиране и фиксиране
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Дизайн | за механични интерфейси към пневматични актуатори или ръчно задействани клапани VDI / VDE 3845, ISO 5211 / DIN 3337 |
---|---|
Инсталация | височина на компенсация 10 mm |
Механични данни
Тегло [g] | 13,2 |
---|---|
Материал | PA 6 черен; винт: неръждаема стомана |
Аксесоари
Доставени артикули |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|