Монтажен комплект за ръчни клапани и сферични кранове
E12524
MOUNTING KIT FOR MANUAL VALVES F10/M8
Монтажен комплект за ръчни клапани и сферични кранове
E12524
MOUNTING KIT FOR MANUAL VALVES F10/M8
- За надеждна обратна връзка за позициите на ръчни кранове и сферични кранове
- Приложим за най-различни ISO фитинги на горния фланец
- Лесен монтаж и сигурно закрепване
- За приложения в опасни зони
- Здрава конструкция от неръждаема стомана за употреба при тежки промишлени условия
Цената е за 1 бр. без ДДС
Условия на работа
Околна температура [°C] | -30...80 |
---|
Механични данни
Тегло [g] | 602,5 |
---|---|
Диаметър на горния фланец [mm] | 102 |
горния фланец по стандарт ISO | F10 |
Разширение на вала | M8 |
Материал | Монтажна планка: пластмаси; метални части: неръждаема стомана (1.4301 / 304) |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|