Целеви магнит
E12518
MAGNET M2.1/ALNICO
Целеви магнит
E12518
MAGNET M2.1/ALNICO
- За осигуряване на дълъг диапазон на регистриране
- За употреба в комбинация с магнитни датчици
- възможен е скрит монтаж зад алуминий или неръждаема стомана
- Широк работен температурен диапазон
Цената е за 1 бр. без ДДС
Условия на работа
Околна температура [°C] | -100...500 |
---|
Механични данни
Тегло [g] | 5,2 |
---|---|
Размери [mm] | Ø 5 / L = 25 |
Материал | AlNiCo |
Сила на магнитното поле [mT] | 80 |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|