Конектор за окабеляване
E12499
SDOGD040ZDSFKP
Конектор за окабеляване
E12499
SDOGD040ZDSFKP
- Позлатени контакти за надеждни електрически връзки
- Висок клас на защита, отговарящ на изискванията за тежки промишлени условия
- Широк работен температурен диапазон
- Безопасно свързване на кабела с винтови клеми
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Система | Без силикон; контакти със златно покритие |
---|---|
Дизайн | захранващ кабел, Т-кодирани |
Без силикон | да |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | < 60 DC |
---|---|
Макс. токово натоварване общо [A] | 12; (когато използвате проводници с 1,5 mm²) |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -40...85 |
---|---|
Защита | IP 67 |
Механични данни
Тегло [g] | 29 |
---|---|
Формиран корпусен материал | PA |
Материал на гайката | цинкова отливка |
Уплътнителен материал | NBR |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
винтови клеми: 0,75...1,5 mm²; Кабелна обвивка: Ø 8...10 mm |
Електрическо свързване - Конектор
Връзка | Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: T; Формовано тяло: PA; Заключване: цинкова отливка; уплътнение: NBR; Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 0,4 Nm |
---|