- Продукти
- E12489
Y-сплитер
E12489
ZDO2H040MSS0000-00STGH040MSS
Y-сплитер
E12489
ZDO2H040MSS0000-00STGH040MSS
- За употреба в приложения с много входове и изходи при ограничения в мястото
- Висок клас на защита, отговарящ на изискванията за тежки промишлени условия
- Позлатени контакти за надеждни електрически връзки
- Широк работен температурен диапазон
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Приложение
Система | Без силикон; контакти със златно покритие |
---|---|
Без силикон | да |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | < 60 AC/DC |
---|---|
Макс. токово натоварване за модул / слот [A] | 12 |
Макс. токово натоварване общо [A] | 12; (...40 °C) |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...70 |
---|---|
Защита | IP 67 |
Механични данни
Тегло [g] | 24,6 |
---|---|
Материал | TPU |
Формиран корпусен материал | TPU |
Материал на гайката | цинкова отливка |
Вид на конектора | M12 |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|