- Продукти
- Аксесоари
- Адаптери, процесна връзка
- Монтиране на адаптери за повдигане на винтови клапи
- E12470
Монтажен адаптер за сензори за позиция, използвани при повдигнати клапани
E12470
VALVIS ADAPTER 17
Монтажен адаптер за сензори за позиция, използвани при повдигнати клапани
E12470
VALVIS ADAPTER 17
- За адаптиране на датчици за клапани към специфичните клапани с повдигащо се стебло на производителите
- Необходимите механични приспособления се доставят с модула
- Здрава конструкция за употреба при тежки промишлени условия
- Лесно, бързо и евтино закрепване
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Дизайн | за клапани Алфа Лавал Typ SSV (Single Seat Valves) |
---|
Механични данни
Тегло [g] | 182,5 |
---|---|
Материал | адаптер: PA 6; Обект: неръждаема стомана (1.4404 / 316L); винтове: неръждаема стомана (1.4301 / 304); Скоба: неръждаема стомана (1.4301 / 304) |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|