- Продукти
- E12463
Конектор за окабеляване
E12463
SDOGF030MSSFKPG
Конектор за окабеляване
E12463
SDOGF030MSSFKPG
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Система | контакти със златно покритие |
---|
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | < 30 AC/DC |
---|
Изходи
Електрическо изпълнение | PNP |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -40...85 |
---|---|
Защита | IP 67 |
Механични данни
Тегло [g] | 10,7 |
---|---|
Размери [mm] | 12 x 12 x 45 |
Материал | PBT; PA |
Формиран корпусен материал | PBT / PA |
Материал на гайката | месинг, с никелово покритие |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
винтови клеми: 0,14...0,5 mm²; Кабелна обвивка: Ø 3,5...5 mm |
Електрическо свързване - Конектор
Връзка | Конектор: 1 x M8, прав; кодиране: A; Формовано тяло: PBT / PA; Заключване: месинг, с никелово покритие; Контакти: със златно покритие |
---|