1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. Технология за свързване
  4. Пълна продуктова линия
  5. Свързващи кабели с гнездо
  6. E12402

За 8-пиновите конектори цветове не са стандартизирани.
Моля, имайте предвид окабеляването на сензора и конекторите (вижте техническите характеристики).

E12402

Свързващ кабел с конектор

ADOGH080MSS0002K08

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаеми клиенти,
за съжаление, тази спецификация не се предлага на желания от Вас език. Ако имате още въпроси, можете да се свържете с нас на имейл адрес info@ifm.com.

С най-добри пожелания
от Вашия ifm екип


Цената е за 1 бр. без ДДС

  • 8-изводен куплунг
  • Добра електромагнитна съвместимост, благодарение на екраниран кабел
  • Висок клас на защита, отговарящ на изискванията за тежки промишлени условия
  • Надеждно предаване на сигнали от датчици
  • Широк работен температурен диапазон
Изтегляне
Technische Details
Характеристики на продукта
Система ширмован кабел
Връзка 2 m PUR-Кабел; M12 Съединител
Електрически показатели
Работно напрежение [V] < 30 AC / < 36 DC
Клас на защита III
Макс. токово натоварване общо [A] 2
Условия на работа
Околна температура [°C] -25...90
Защита IP 67
Механични данни
Тегло [g] 181,3
Размери [mm] 15 x 15 x 43
Материал TPU
Материал на гайката месинг, с никелово покритие
Забележки
Указания За 8-пиновите конектори цветове не са стандартизирани.; Моля, имайте предвид окабеляването на сензора и конекторите (вижте техническите характеристики).
Единица на опаковката 1 брой
Електрическо свързване
Кабел: 2 m, PUR, черен, ширмован; 8 x 0,25 mm² (14 x Ø 0,15 mm )
Електрическо свързване - Конектор
Връзка Съединител: 1 x M12, прав; Формовано тяло: TPU; Заключване: месинг, с никелово покритие; Усилие на затягане: 1...1,5 Nm; Екраниран кабел за свързване: свързан към екрана
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Запазваме си правото за технически изменения без предварително уведомление. — BG-BG — E12402-00 — 29.08.2014 —