- Продукти
- E12397
Кабелна преграда
E12397
Cable grommet 8-9 mm 10 pcs
Кабелна преграда
E12397
Cable grommet 8-9 mm 10 pcs
- Защита на кабели положени през водещи рами
- Осигуряване на добро облекчаване на напреженията
- Широк работен температурен диапазон
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Приложение
Дизайн | 2-членен кабелен вход със захващане |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -40...80 | |
---|---|---|
Забележка за температурата на околната среда |
|
Механични данни
Тегло [g] | 0,001 |
---|---|
Материал | TPR черен |
Забележки
Единица на опаковката | 10 брой |
---|