- Продукти
- Аксесоари
- Аксесоари за монтаж и технология за фиксиране
- Дискове със символи и обграждащи елементи
- E12377
Символа е светещ бутон
E12377
CAP M22 SYMBOL START
Символа е светещ бутон
E12377
CAP M22 SYMBOL START
- Просто захващане на диск със символи в датчика за допир
- Здрава конструкция за употреба при тежки промишлени условия
- Надеждна, ясно видима маркировка на действието
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Дизайн | за тип KT M22 |
---|
Механични данни
Тегло [g] | 2,2 |
---|---|
Размери [mm] | Ø 15,5 |
Материал | PA Grilamid TR 90UV |
Забележки
Забележки |
|
|
---|---|---|
Единица на опаковката | 2 брой |