- Продукти
- Аксесоари
- Аксесоари за монтаж и технология за фиксиране
- Аксесоари за монтаж на сензори за цилиндри
- E12375
Монтажен адаптер за пневматични цилиндри Pneumax
E12375
ADAPT FOR PNEUMAX SERIE 1500
Монтажен адаптер за пневматични цилиндри Pneumax
E12375
ADAPT FOR PNEUMAX SERIE 1500
- За адаптиране на датчици за цилиндри към цилиндри със специфичен за производителя канал
- Малко тегло поради идеално адаптираното механично решение
- Защитена позиция на датчика в адаптера
- Лесен, бърз и надежден монтаж
- Здрава метална конструкция за употреба при тежките условия на промишлената среда
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Дизайн | за типове MKT / MRT |
---|
Механични данни
Тегло [g] | 4,9 |
---|---|
Тип на монтажа | за серия: Pneumax 1500 |
Материал | алуминий |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|