Кабелен адаптер
E12366
EDOGF040MSS00,5E04 (M8)
Кабелен адаптер
E12366
EDOGF040MSS00,5E04 (M8)
Цената е за 1 бр. без ДДС
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | < 60 AC / < 75 DC |
---|---|
Клас на защита | III |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...85 |
---|---|
Защита | IP 67 |
Механични данни
Тегло [g] | 12,5 |
---|---|
Материал | месинг с никелово покритие |
Формиран корпусен материал | месинг, с никелово покритие |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Кабел: 0,5 m, PVC; 4 x 0,25 mm² |
Електрическо свързване - Конектор
Връзка | Конектор: 1 x M8, прав; кодиране: A; Формовано тяло: месинг, с никелово покритие |
---|