Насипни кабели
E12359
CABLE/100M/PUR/4X0,34/OR
Насипни кабели
E12359
CABLE/100M/PUR/4X0,34/OR
- Заварачни приложения с повече от 2 милиона цикъла на огъване
- PUR кабел, устойчив на шлака от заваряване, подходящ за кабелна верига
- Широк работен температурен диапазон
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Система | Без халоген; Заварачни приложения |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -40...90 |
---|---|
Температура на околната среда (придвижване) [°C] | -25...90 |
Механични данни
Тегло [g] | 2990 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Заварачни приложения | да | ||||||||
Заварачни приложения |
|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Кабел: 100 m, PUR, Без халоген, оранжев, Ø 4,9 mm; не облъчени (може да се рециклира); устойчив на пръски от заваряване; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |