- Продукти
- E12352
Свързващ кабел с конектор
E12352
ADOAH050MSS0010K05
Свързващ кабел с конектор
E12352
ADOAH050MSS0010K05
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Приложение
Система | Без силикон; контакти със златно покритие; ширмован кабел |
---|---|
Без силикон | да |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | < 30 AC / < 36 DC |
---|---|
Клас на защита | III |
Макс. токово натоварване общо [A] | 4 |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -40...85 |
---|---|
Защита | IP 67 |
Механични данни
Тегло [g] | 444,6 |
---|---|
Размери [mm] | 28 x 15 x 38 |
Материал | PUR |
Формиран корпусен материал | PUR |
Материал на гайката | неръждаема стомана |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Кабел: 10 m, PUR, черен, Ø 5,3 mm, ширмован; 5 x 0,25 mm² (14 x Ø 0,15 mm ) |
Електрическо свързване - Конектор
Връзка | Конектор: 1 x M12, под ъгъл; кодиране: A; Формовано тяло: PUR; Заключване: неръждаема стомана; Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 1,0...1,5 Nm; Екраниран кабел за свързване: свързан към екрана |
---|