Свързващ кабел с щекер
E12333
ASTGH040MSS0010C04
Свързващ кабел с щекер
E12333
ASTGH040MSS0010C04
- Висок клас на защита, отговарящ на изискванията за тежки промишлени условия
- Широк работен температурен диапазон
- Добра електромагнитна съвместимост, благодарение на екраниран кабел
- Постоянно надеждно уплътняване, дори при монтиране без инструменти
- Позлатени контакти за надеждни електрически връзки
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Система | Без силикон; Без халоген; контакти със златно покритие; ширмован кабел |
---|---|
Без силикон | да |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | < 50 AC / < 60 DC |
---|---|
Клас на защита | III |
Макс. токово натоварване общо [A] | 4 |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...90 |
---|---|
Защита | IP 68 |
Механични данни
Тегло [g] | 386,2 |
---|---|
Размери [mm] | 14,5 x 14,5 x 48,4 |
Материал | PUR |
Формиран корпусен материал | PUR |
Материал на гайката | цинкова отливка, с никелово покритие |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Кабел: 10 m, PUR, Без халоген, черен, Ø 5 mm, ширмован; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
Електрическо свързване - щекер
Връзка | Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: A; Формовано тяло: PUR; Заключване: цинкова отливка, с никелово покритие; Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 0,7...0,9 Nm; Екраниран кабел за свързване: екранът не е свързан |
---|