Свързващ кабел с щекер
E12318
ASTGH020MSS0002C02
Свързващ кабел с щекер
E12318
ASTGH020MSS0002C02
- Висок клас на защита, отговарящ на изискванията за тежки промишлени условия
- Широк работен температурен диапазон
- Добра електромагнитна съвместимост, благодарение на екраниран кабел
- Подходящи за употреба в мобилни машини
- Позлатени контакти за надеждни електрически връзки
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Система | Без халоген; контакти със златно покритие; ширмован кабел; Заварачни приложения |
---|
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | < 30 AC / < 36 DC |
---|---|
Макс. токово натоварване общо [A] | 4; (...40 °C) |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -40...70 |
---|---|
Температура на околната среда (придвижване) [°C] | -20...50 |
Защита | IP 67 |
Механични данни
Тегло [g] | 145,2 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Размери [mm] | 14,5 x 14,5 x 48,5 | ||||||||||||
Материал | PUR | ||||||||||||
Формиран корпусен материал | PUR | ||||||||||||
Материал на гайката | месинг, с никелово покритие | ||||||||||||
Заварачни приложения | да | ||||||||||||
Заварачни приложения |
|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Кабел: 2 m, PUR, Без халоген, лилав, Ø 8 mm, ширмован; 2 x 0,25 mm² |
Електрическо свързване - щекер
Връзка | Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: B; Формовано тяло: PUR; Заключване: Накатена гайка, месинг, с никелово покритие; Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 0,6 Nm; Екраниран кабел за свързване: свързан към екрана |
---|