Свързващ кабел
E12317
VDOGI020MSS0010K02STGI020MSS
Свързващ кабел
E12317
VDOGI020MSS0010K02STGI020MSS
- Висок клас на защита, отговарящ на изискванията за тежки промишлени условия
- Широк работен температурен диапазон
- Добра електромагнитна съвместимост, благодарение на екраниран кабел
- Позлатени контакти за надеждни електрически връзки
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Система | Без халоген; контакти със златно покритие; ширмован кабел; Заварачни приложения |
---|
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | < 30 AC / < 36 DC |
---|---|
Макс. токово натоварване общо [A] | 4; (...40 °C) |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -40...70 |
---|---|
Температура на околната среда (придвижване) [°C] | -20...50 |
Защита | IP 67 |
Механични данни
Тегло [g] | 652,5 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Размери [mm] | 14,5 x 14,5 x 48,5 | ||||||||||||
Материал | PUR | ||||||||||||
Формиран корпусен материал | PUR | ||||||||||||
Материал на гайката | месинг, с никелово покритие | ||||||||||||
Заварачни приложения | да | ||||||||||||
Заварачни приложения |
|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване - щекер
Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: B; Формовано тяло: PUR; Заключване: месинг, с никелово покритие; Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 0,6 Nm; Екраниран кабел за свързване: свързан към екрана |
Електрическо свързване
Връзка | Кабел: 10 m, PUR, Без халоген, лилав, ширмован; 2 x 0,25 mm² |
---|
Електрическо свързване - Конектор
Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: B; Формовано тяло: PUR; Заключване: месинг, с никелово покритие; Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 0,6 Nm; Екраниран кабел за свързване: свързан към екрана |