Свързващ кабел с конектор
E12296
ADOAH080VAS0010E08
Свързващ кабел с конектор
E12296
ADOAH080VAS0010E08
- Постоянно надеждно уплътняване, дори при монтиране без инструменти
- Висок клас на защита съгласно изискванията на хранителната промишленост
- 8-изводен куплунг
- Широк работен температурен диапазон
- Ъглов тип за използване на места с ограничено пространство
Цената е за 1 бр. без ДДС
За 8-пиновите конектори цветове не са стандартизирани. Моля, имайте предвид окабеляването на сензора и конекторите (вижте техническите характеристики).
Приложение
Система | Без силикон; контакти със златно покритие |
---|---|
Без силикон | да |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | < 30 AC / < 36 DC |
---|---|
Макс. токово натоварване общо [A] | 2 |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...100 |
---|---|
Защита | IP 68; IP 69K |
Механични данни
Тегло [g] | 637,5 |
---|---|
Размери [mm] | 26,5 x 15 x 38,5 |
Материал | PVC |
Формиран корпусен материал | PVC |
Материал на гайката | неръждаема стомана (1.4404 / 316L) |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Кабел: 10 m, PVC, оранжев, Ø 6,6 mm; 8 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm ) |
Електрическо свързване - Конектор
Връзка | Конектор: 1 x M12, под ъгъл; кодиране: A; Формовано тяло: PVC; Заключване: неръждаема стомана (1.4404 / 316L); Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 0,7...0,9 Nm |
---|