Y-сплитер
E12269
ZDO2F030MSS0000-00STGF040MSS
Y-сплитер
E12269
ZDO2F030MSS0000-00STGF040MSS
- За употреба в приложения с много входове и изходи при ограничения в мястото
- Висок клас на защита, отговарящ на изискванията за тежки промишлени условия
- Позлатени контакти за надеждни електрически връзки
- Широк работен температурен диапазон
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Система | Без силикон; контакти със златно покритие |
---|---|
Без силикон | да |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | < 30 AC/DC |
---|---|
Клас на защита | III |
Макс. токово натоварване за модул / слот [A] | 3 |
Макс. токово натоварване общо [A] | 3 |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...90 |
---|---|
Защита | IP 68 |
Механични данни
Тегло [g] | 15,7 |
---|---|
Размери [mm] | 11 x 27 x 38 |
Материал | PUR |
Формиран корпусен материал | PUR |
Материал на гайката | месинг, с никелово покритие |
Брой разпределителни кутии за портове | 2 |
Вид на конектора | M8 |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване - Конектор
Конектор: 2 x M8; кодиране: A; Формовано тяло: PUR; Заключване: месинг, с никелово покритие; Контакти: със златно покритие |
Електрическо свързване - щекер
Връзка | Конектор: 1 x M8; кодиране: A; Формовано тяло: PUR; Заключване: месинг, с никелово покритие; Контакти: със златно покритие |
---|