- Продукти
- Аксесоари
- Аксесоари за монтаж и технология за фиксиране
- Аксесоари за монтаж на сензори за цилиндри
- E12231
Монтажен адаптер за цилиндрични / интегрирани профилни цилиндри
E12231
ADAPT TIE ROD/PROFILE
Монтажен адаптер за цилиндрични / интегрирани профилни цилиндри
E12231
ADAPT TIE ROD/PROFILE
- За адаптиране на датчици за цилиндри към цилиндри за съединителни щанги
- Малко тегло поради идеално адаптираното механично решение
- Защитена позиция на датчика в адаптера
- Лесен, бърз и надежден монтаж
- Здрава метална конструкция за употреба при тежките условия на промишлената среда
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Дизайн | за типове MKT, за типове MKT |
---|
Механични данни
Тегло [g] | 16,1 |
---|---|
Материал | Адаптер: алуминий; винт: неръждаема стомана |
Диапазон на захващане [mm] | 5...11 |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|