Свързващ присъединител на клапана
E12224
SVDAA031PLSFKPG
Свързващ присъединител на клапана
E12224
SVDAA031PLSFKPG
- Надеждно свързване на клапани на мястото на работа
- С вградена защитна схема
- Широк работен температурен диапазон
- Ясно видим светодиод
- Ъглов тип за използване на места с ограничено пространство
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Система | Без силикон |
---|---|
Без силикон | да |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | < 24 DC |
---|---|
Макс. токово натоварване общо [A] | 16 |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -40...125 |
---|---|
Защита | IP 65 |
Механични данни
Тегло [g] | 29,4 |
---|---|
Материал | корпус: PA прозрачен; крайна капачка: PA черен; уплътнение: NBR черен |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
терминали: 4 x ...1,5 mm²; Кабелна обвивка: Ø 6...8 mm |
Електрическо свързване - Конектор
Връзка | Конектор: 1 x клапан тип A DIN, под ъгъл |
---|