Свързващ кабел с щекер
E12215
ASTGA050MSS0006C04
Свързващ кабел с щекер
E12215
ASTGA050MSS0006C04
- Висок клас на защита, отговарящ на изискванията за тежки промишлени условия
- Широк работен температурен диапазон
- Добра електромагнитна съвместимост, благодарение на екраниран кабел
- Постоянно надеждно уплътняване, дори при монтиране без инструменти
- Позлатени контакти за надеждни електрически връзки
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Система | Без силикон; Без халоген; контакти със златно покритие; ширмован кабел |
---|---|
Без силикон | да |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | < 30 AC / < 36 DC |
---|---|
Клас на защита | II |
Макс. токово натоварване общо [A] | 4 |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...90 |
---|---|
Защита | IP 68 |
Механични данни
Тегло [g] | 378,8 |
---|---|
Размери [mm] | 38 x 15 x 31 |
Материал | корпус: TPU черен |
Материал на гайката | месинг, с никелово покритие |
Забележки
Забележки |
|
|
---|---|---|
Единица на опаковката | 1 брой |
Електрическо свързване
Кабел: 6 m, PVC, Без халоген, лилав, Ø 6,7 mm, ширмован; 2 x 0,34 mm² / AWG 22 + 2 x 0,25 mm² / AWG 24 |
Електрическо свързване - щекер
Връзка | Конектор: 1 x M12, под ъгъл; кодиране: A; Заключване: месинг, с никелово покритие; Контакти: със златно покритие; Екраниран кабел за свързване: екранът не е свързан |
---|