Кабелно уплътнение
E12208
CABLE GLAND M20X1,5
Кабелно уплътнение
E12208
CABLE GLAND M20X1,5
- Постоянно, надеждно уплътняване на съединителни кабели
- Висока надеждност при работа, благодарение на надеждното намаляване на усилията
- Защита срещу проникване на влага и замърсявания
- Широк работен температурен диапазон
Цената е за 1 бр. без ДДС
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...100 |
---|
Механични данни
Тегло [g] | 21,1 |
---|---|
Размери [mm] | M20 x 1,5 |
Означение на резбата | M20 x 1,5 |
Материал | PA 6.6 |
Забележки
Единица на опаковката | 2 брой |
---|