- Продукти
- Аксесоари
- Адаптери, процесна връзка
- Монтиране на адаптери за повдигане на винтови клапи
- E12170
Монтажен адаптер за сензори за позиция, използвани при повдигнати клапани
E12170
ADAPTER VALVIS 14
Монтажен адаптер за сензори за позиция, използвани при повдигнати клапани
E12170
ADAPTER VALVIS 14
- За адаптиране на датчици за клапани към специфичните клапани с повдигащо се стебло на производителите
- Необходимите механични приспособления се доставят с модула
- Здрава конструкция за употреба при тежки промишлени условия
- Лесно, бързо и евтино закрепване
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Дизайн | за клапани Bardiani |
---|
Механични данни
Тегло [g] | 213 |
---|---|
Размери [mm] | 46,6 x 59 x 59 |
Материал | адаптер: PA; Обект: неръждаема стомана (1.4404 / 316L) |
Аксесоари
Доставени артикули |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|