Свързващ кабел с конектор
E12167
ADOGH080MSS0010B08
Свързващ кабел с конектор
E12167
ADOGH080MSS0010B08
- 8-изводен куплунг
- Висок клас на защита, отговарящ на изискванията за тежки промишлени условия
- Надеждно предаване на сигнали от датчици
- Широк работен температурен диапазон
Цената е за 1 бр. без ДДС
За 8-пиновите конектори цветове не са стандартизирани. Моля, имайте предвид окабеляването на сензора и конекторите (вижте техническите характеристики).
Приложение
Система | Заварачни приложения |
---|
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | < 30 AC / < 36 DC |
---|---|
Макс. токово натоварване общо [A] | 2 |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -40...80 |
---|---|
Защита | IP 67 |
Механични данни
Тегло [g] | 537,5 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Размери [mm] | 15 x 15 x 43 | ||||||||
Материал | корпус: TPU черен | ||||||||
Формиран корпусен материал | TPU | ||||||||
Материал на гайката | месинг, с никелово покритие | ||||||||
Заварачни приложения | да | ||||||||
Заварачни приложения |
|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Кабел: 10 m, PUR, черен; 8 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm ) |
Електрическо свързване - Конектор
Връзка | Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: A; Формовано тяло: TPU; Заключване: месинг, с никелово покритие; Усилие на затягане: 1...1,5 Nm |
---|