Монтажен адаптер за монтаж на тръби
E12163
MOUNTING ADAPTER KQ
Монтажен адаптер за монтаж на тръби
E12163
MOUNTING ADAPTER KQ
- За монтиране на капацитивни датчици върху тръбопроводи и тръби
- За надеждно следене на ниво в тръбопроводи и тръби
- Лесно, бързо и евтино закрепване
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Дизайн | Монтаж на типове KQ5 и KQ6 към тръби и маркучи, Монтаж на тръби и маркучи KQ5 / KQ6 с кабелни връзки |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...80 |
---|
Механични данни
Тегло [g] | 6,6 |
---|---|
Размери [mm] | 32 x 12,5 x 63 |
Материал | Монтажен адаптер: PA 12 черен |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|