- Продукти
- E12123
Монтажен адаптер за сензори за позиция, използвани при повдигнати клапани
E12123
ADAPTER VALVIS 12
Монтажен адаптер за сензори за позиция, използвани при повдигнати клапани
E12123
ADAPTER VALVIS 12
- За адаптиране на датчици за клапани към специфичните клапани с повдигащо се стебло на производителите
- Необходимите механични приспособления се доставят с модула
- Здрава конструкция за употреба при тежки промишлени условия
- Лесно, бързо и евтино закрепване
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Приложение
Дизайн | аксесоари за, клапани със седло Kieselmann, IX5010, IX5030 |
---|
Механични данни
Тегло [g] | 350 |
---|---|
Материал | адаптер: PA; Обект: неръждаема стомана (1.4404 / 316L) |
Аксесоари
Доставени артикули |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|