Y-джъмпер с клапанен съединител
E12068
YVDAA042--S0003A03STGH050MSS
Y-джъмпер с клапанен съединител
E12068
YVDAA042--S0003A03STGH050MSS
- Надеждно свързване на клапани на мястото на работа
- Висок клас на защита, отговарящ на изискванията за тежки промишлени условия
- Широк работен температурен диапазон
- Ясно видим светодиод
- Здрав правоъгълен куплунг
Цената е за 1 бр. без ДДС
Спрени изделия
Приложение
Система | Без халоген |
---|
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 10...30 DC |
---|---|
Защита срещу пренапрежение | да; (VDR) |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...90 |
---|---|
Защита | IP 65 |
Механични данни
Тегло [g] | 350,2 |
---|---|
Материал | TPU |
Формиран корпусен материал | TPU |
Материал на гайката | месинг, с никелово покритие |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Аксесоари
Доставени артикули |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване - щекер
Връзка | Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: A; Формовано тяло: TPU; Заключване: месинг, с никелово покритие |
---|
Електрическо свързване
Кабел: 3 m, PUR, Без халоген, черен, Ø 4,8 mm; 3 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm ) |
Електрическо свързване - Конектор
Конектор: 2 x клапан тип A DIN, под ъгъл; Формовано тяло: TPU; Заключване: месинг, с никелово покритие |