Джъмпер за клапан
E11991
AVDAA031PLS0010H03
Джъмпер за клапан
E11991
AVDAA031PLS0010H03
- Надеждно свързване на клапани на мястото на работа
- Висок клас на защита, отговарящ на изискванията за тежки промишлени условия
- Широк работен температурен диапазон
- Ясно видим светодиод
- Здрав правоъгълен куплунг
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Система | Без силикон; Без халоген |
---|---|
Без силикон | да |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | < 24 AC/DC |
---|---|
Защита срещу пренапрежение | да; (VDR) |
Макс. токово натоварване общо [A] | 5 |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -20...80 |
---|---|
Защита | IP 67 |
Механични данни
Тегло [g] | 491,5 |
---|---|
Размери [mm] | 28,5 x 29,5 x 47 |
Материал | PP; FKM |
Формиран корпусен материал | PP / FPM |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Кабел: 10 m, PUR, Без халоген, Ø 6,6 mm; 3 x 0,5 mm² / AWG 20 |
Електрическо свързване - Конектор
Връзка | Конектор: 1 x клапан тип A DIN, под ъгъл; Формовано тяло: PP / FPM |
---|