1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. Технология за свързване
  4. Пълна продуктова линия
  5. Джъмпери с клапанни присъединения
  6. E11963

E11963

Свързващ кабел

VVDAA040MSS0003B03STGH030MSS

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаеми клиенти,
за съжаление, тази спецификация не се предлага на желания от Вас език. Ако имате още въпроси, можете да се свържете с нас на имейл адрес info@ifm.com.

С най-добри пожелания
от Вашия ifm екип


Цената е за 1 бр. без ДДС

  • Надеждно свързване на клапани на мястото на работа
  • Висок клас на защита, отговарящ на изискванията за тежки промишлени условия
  • Широк работен температурен диапазон
  • Ясно видим светодиод
  • Здрав правоъгълен куплунг
Изтегляне
Technische Details
Приложение
Система Без силикон; Без халоген; контакти със златно покритие
Без силикон да
Електрически показатели
Работно напрежение [V] < 24 AC/DC
Защита срещу пренапрежение свободно въртящ се диод
Условия на работа
Околна температура [°C] -25...90
Защита IP 67
Механични данни
Тегло [g] 183,5
Материал TPU
Материал на гайката месинг, с никелово покритие / месинг, с никелово покритие
Дисплеи / работни елементи
Дисплей
Работа 1 x Светодиод, зелен
Аксесоари
Аксесоари (приложени)
винт
панел за етикетиране
Забележки
Единица на опаковката 1 брой
Електрическо свързване - щекер
Съединител: 1 x M12, прав; Формовано тяло: TPU; Заключване: месинг, с никелово покритие; Контакти: със златно покритие
Електрическо свързване
Връзка Кабел: 3 m, PUR / PVC, Без халоген; 3 x 0,5 mm² (42 x Ø 0,1 mm )
Електрическо свързване - Конектор
Съединител: 1 x клапан тип A DIN, под ъгъл; Формовано тяло: TPU; Заключване: месинг, с никелово покритие; Контакти: месинг с никелирано покритие
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Запазваме си правото за технически изменения без предварително уведомление. — BG-BG — E11963-01 — 06.11.2017 —