- Продукти
- Аксесоари
- Аксесоари за монтаж и технология за фиксиране
- Аксесоари за монтаж на сензори за цилиндри
- E11959
Производствена линия за цилиндрични сензори
E11959
CLAMP FOR CLEAN LINE CYL D20
Производствена линия за цилиндрични сензори
E11959
CLAMP FOR CLEAN LINE CYL D20
- За адаптиране на датчици за цилиндри за цилиндри за чисти линии
- Малко тегло поради идеално адаптираното механично решение
- Защитена позиция на датчика в адаптера
- Лесен, бърз и надежден монтаж
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Дизайн | за типове MKT |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | 0...50 |
---|
Механични данни
Тегло [g] | 9,2 |
---|---|
Материал | монтажна скоба: POM; фиксиране: алуминий; винт: неръждаема стомана |
Усилие на затягане [Nm] | 0,5; (Винт за монтаж) |
Диаметър на буталото [mm] | 20 |
Аксесоари
Доставени артикули |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
диаграми и графики
Инсталация
|
|
---|