COMBICON конектори
E11929
COMBICON screw terminal set
COMBICON конектори
E11929
COMBICON screw terminal set
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Алтернативни артикули: E11930 Сравнение на изделия: E11929 / E11930 Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!
Електрически показатели
Рейтинг на напрежението [V] | 250 |
---|---|
Макс. товарен ток [A] | 12; (2,5 mm²) |
Механични данни
Материал | PA; текущи носещи части: медна сплав със специално покритие |
---|---|
Усилие на затягане [Nm] | 0,5...0,6 |
Забележки
Забележки |
|
|
---|---|---|
Единица на опаковката | 5 брой |