- Продукти
- Аксесоари
- Аксесоари за монтаж и технология за фиксиране
- Аксесоари за монтаж на сензори за цилиндри
- E11913
Монтажен адаптер за цилиндрични / интегрирани профилни цилиндри
E11913
ADAPT TIE ROD CYL D3-6
Монтажен адаптер за цилиндрични / интегрирани профилни цилиндри
E11913
ADAPT TIE ROD CYL D3-6
- За адаптиране на датчици за цилиндри към цилиндри за съединителни щанги
- Здрава метална конструкция за употреба при тежките условия на промишлената среда
- Малко тегло поради идеално адаптираното механично решение
- Защитена позиция на датчика в адаптера
- Лесен, бърз и надежден монтаж
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Дизайн | за типове MKT |
---|
Механични данни
Тегло [g] | 9,4 |
---|---|
Материал | Адаптер: алуминий; винт: неръждаема стомана |
Диапазон на захващане [mm] | 3...7 |
Аксесоари
Доставени артикули |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|