- Продукти
- Аксесоари
- Аксесоари за монтаж и технология за фиксиране
- Аксесоари за монтаж на сензори за цилиндри
- E11891
Монтажен адаптер за пневматични цилиндри SMC
E11891
ADAPT FOR CYL SMC CDQ2
Монтажен адаптер за пневматични цилиндри SMC
E11891
ADAPT FOR CYL SMC CDQ2
- За адаптиране на датчици за цилиндри към цилиндри със специфичен за производителя канал
- Малко тегло поради идеално адаптираното механично решение
- Защитена позиция на датчика в адаптера
- Лесен, бърз и надежден монтаж
- Здрава метална конструкция за употреба при тежките условия на промишлената среда
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Дизайн | релса с T-образен канал, висока, за типове, MKT |
---|
Механични данни
Тегло [g] | 3,8 |
---|---|
Тип на монтажа | за серия: SMC CDQ2 |
Размери [mm] | 16,4 x 25 x 8,3 |
Материал | Адаптер: алуминий; винт: неръждаема стомана |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|