Конектор за окабеляване
E11863
SDOAH042VASFKPG
Конектор за окабеляване
E11863
SDOAH042VASFKPG
- Ъглов тип за използване на места с ограничено пространство
- Широк работен температурен диапазон
- Позлатени контакти за надеждни електрически връзки
- Висок клас на защита, отговарящ на изискванията за тежки промишлени условия
- Ясно видими светодиоди за индикация на работата и състоянието на превключване
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Система | Без силикон; контакти със златно покритие |
---|---|
Без силикон | да |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 10...30 DC |
---|---|
Макс. токово натоварване общо [A] | 4; (...40 °C) |
Изходи
Електрическо изпълнение | PNP |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...85 |
---|---|
Защита | IP 67; IP 69K |
Механични данни
Тегло [g] | 26,4 |
---|---|
Размери [mm] | 38 x 20 x 36 |
Материал | PBT; PA прозрачен |
Формиран корпусен материал | PBT / PA, прозрачен |
Материал на гайката | неръждаема стомана |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
винтови клеми: ...0,75 mm²; Кабелна обвивка: Ø 4...6 mm |
Електрическо свързване - Конектор
Връзка | Конектор: 1 x M12, под ъгъл; кодиране: A; Формовано тяло: PBT / PA, прозрачен; Заключване: неръждаема стомана; Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 0,7...0,9 Nm |
---|