Свързващи конектори
E11840
SSTGH040MSSFKSK
Свързващи конектори
E11840
SSTGH040MSSFKSK
- За безопасни електрически връзки
- Висок клас на защита, отговарящ на изискванията за тежки промишлени условия
- Лесно свързване на кабели чрез технологията на изместване на изолацията
Цената е за 1 бр. без ДДС
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | < 250 AC/DC |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...60 |
---|---|
Защита | IP 67 |
Механични данни
Тегло [g] | 11,8 |
---|---|
Размери [mm] | 16 x 16 x 54 |
Материал | PA 6.6 |
Формиран корпусен материал | PA 6.6 |
Материал на гайката | PA 6.6 |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
технология за конектор в изолацията: 0,14...0,34 mm²; Кабелна обвивка: Ø 3,5...6 mm |
Електрическо свързване - щекер
Връзка | Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: A; Формовано тяло: PA 6.6; Заключване: PA 6.6 |
---|